Overview
Description
EZ-CUBE3(CYRCNEZCUBE03)是具有Flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试MCU程序或将程序烧写到MCU的内置Flash中。
EZ-CUBE3支持RA、RL78和RX产品家族MCU
- 可以调试RL78、RX和RA MCU,支持Trustzone自动边界设置。
- 配合Renesas Flash Programmer软件(RFP)实现MCU的Flash烧录和DLM配置。
- 提供USB转UART功能。
- 可以为目标板供电,或由目标板供电实现宽电压系统的调试。
Features
- 为RL78、RX和RA MCU提供片上调试功能
- 可以调试已连接到目标板上的微控制器,并支持部分RA MCU的Trustzone的设置和DLM设置。
- MCU Flash烧录功能
- 配合Renesas Flash Programmer软件(RFP)实现RL78、RX和RA MCU的Flash烧录和配置,支持DLM设置和密钥安装等功能。
- USB转UART功能
- 提供USB转UART功能,同时可为目标板供电,或由目标板自供电实现宽电压支持。
- 为目标板供电
- EZ-CUBE3可以为目标板提供5V或3.3V电源(限制200mA电流)。
- 支持目标板自供电
- EZ-CUBE3的输出电平可以跟随目标板的供电电压,适应宽电压供电系统的调试(例如锂电池供电的目标板)。
- 体积小巧,便于携带
- EZ-CUBE3的体积小巧,长宽高为58.5 x 35 x 13.5 mm,便于携带。
标准配置
- EZ-CUBE3本体
- USB-A至USB Type-C 2.0连接线
- 带标号的目标板连接线
- 快速使用指南
基本规格
项目 | 内容 |
---|---|
产品名 | EZ-CUBE3 |
PC接口 | USB Type-C 2.0 |
目标MCU接口 | 14引脚,2.54mm间距 RX MCU:MD/FINED接口 RA MCU: SWD接口,串行启动接口 RL78 MCU:TOOL0接口 USB转UART:TxD,RxD接口 |
EZ-CUBE3的供电 | PC USB口提供5V电源,并向目标板供电 目标板自供电模式下,由目标板提供部分电源 2.7V ~ 5.5V/20mA |
目标MCU的电源 | 由EZ-CUBE3提供5V/200mA 由EZ-CUBE3提供3.3V/200mA 目标板自供电 |
外形尺寸(不包括突起) | 58.5mm×35 mm×13.5 mm |
重量 | 20克 |
使用环境条件 | 5至35°C(无冷凝) |
储存环境条件 | -10至60°C(无冷凝) |
Target Devices
支持的目标MCU芯片
- RL78族全系列(仅支持TOOL0单线模式)
- RL78/G10,RL78/G1M,RL78/G1N除外
- RX产品家族(仅支持MD/FINED单线模式)
- RX100和RX200系列所有产品
- RX600系列:RX64x,RX65x,RX66x,RX67x
- RX700系列:RX71x,RX72x
- RA产品家族全系列 (仅支持SWD调试模式)
- 在带TrustZone的部分产品上支持串口启动功能
Design & Development
请使用最新版的e² studio集成开发环境和Renesas Flash Programmer
最低支持的版本如下:
- Renesas CS+ for CC (Version: 8.01.00 及以上)
- Renesas e² studio (Version: 7.4.0 及以上)
- Renesas Flash Programmer (Version: 3.05 及以上)
*: 如果希望继续使用更老版本的开发环境,请与瑞萨或者代理商联系。