~ルネサスRL78ファミリとアレックスがお届けする音声ソリューション~
Image

費用 (無料) 対象製品 RL78ファミリ
開催日時/会場
- 2023年 07月 20日(木) 13:30~16:00
- オンライン
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
講師
- 株式会社アレックス
受講をお勧めしたい方
- IOT家電、産業機器を開発・製造する各メーカー
受講に必要な前提知識
なし
内容
本セミナ-では、業界最小レベルの低消費電流のマイクロコントローラ、RL78/G22を使用した、アレックス社の音声再生ソリューション「Sodiac」のご紹介をさせて頂きます。アレックス社の「Sodiac」は、音声LSI同等の高品質音声をミドルウェアのみで再生可能とする軽量かつ多機能な音声合成ミドルウェアです。今回は、RL78/G22をベースにした音声デバイス「Sodiac VD14」を中心に、様々なソリューションを紹介させて頂きます。Sodiacを用いることで、
- 音声LSI同等の音質を確保
- 音声LSIが不要となり大幅なコストダウンが可能
- 汎用マイコンへの実装により音声LSIのディスコン対策が不要
- 話速変換による高齢化社会に向けた聞き取りやすい音声で製品価値をアップ
- 軽量コンパクトなミドルウェア(ROM:4Kbyte) ※マイコンに依存
を実現いたします。
カリキュラム
- ルネサス RL78/G22 の紹介
- アレックスの会社紹介
- RL78/G22をベースにした音声デバイス「Sodiac VD14」の紹介
- Sodiacシリースの紹介
*その他ソリューションもご紹介予定
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
なし
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
なし
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2023年 07月 20日(木)