~Edge機器の小型化を実現する高効率、高精細、高速起動のAI製品とAIアクセサレータ、パートナアプリケーションとウイニングコンビネーションまで~

費用 (無料) 対象製品 RZ/Vシリーズ
開催日時/会場
- 2023年 4月20日(木) 10:30~17:00
- 東京コンファレンスセンター・品川
- 終了しました
4月17日17:00にて、定員に達しましたので、申込終了しました。
コンセプト
ルネサスの高性能マイクロプロセッサである「RZファミリ」特にAI処理用MPUのRZ/Vシリーズの全てを理解するためのイベントです。
- ルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」を半日で堪能するエンジニア向けイベント
- エッジ機器に求められるリアルタイム性と低消費電力を同時に実現するRZ/Vシリーズをご紹介
- パートナーによるデータ収集から、AIモデルの開発・組み込み・システム運用まで、AI導入をトータルサポートするソリューションをご紹介
- ルネサス製品担当やAI applicationパートナー各社と直接お話しすることで、個別の導入課題を解消
- その他、ルネサスの組込みMCU RAファミリのReality AIソリューション、ウイニングコンビネーションも併設展示
受講をお勧めしたい方
- AIの導入によって、機器の発熱にお困りの方
- AI機能付き小型カメラの製品化や組込みを検討されている方
- RZファミリの導入を検討中で、色々な疑問を解消されたい方
- AI機器を短期間で開発し早期市場投入をお考えの方
- POC開発で開発が止まってしまった方
- AIには興味があるが、どの業務にAIを活用すればいいのかわからないという方
- 将来、AI導入を検討されたい方
受講に必要な前提知識
- 特に前提知識は必要ありません。
内容
本イベントではルネサスの高性能マイクロプロセッサである「RZファミリ」の最新ロードマップやソリューションをいち早くご紹介致します。その中でも特に、ルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」を搭載したAI処理用MPUである「RZ/Vシリーズ」によるVision AIテクノロジーをテーマに、RZ/Vシリーズの全てを余すところなくご理解いただけるイベントとなっております。
RZ/Vシリーズはルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」を搭載しています。 DRP(Dynamically Reconfigurable Processor、動的再構成プロセッサ)は画像処理など並列性の高いアルゴリズムを従来の組込みプロセッサに比べ10倍以上高速に処理できるハードウェアアクセラレータです。さらに「DRP-AI」はコンボリューション層で多く使用される積和演算に特化したAI-MACを搭載しており、AI推論処理の高速処理、低消費電力を実現できます。 エッジ機器に求められるリアルタイム性と低消費電力を同時に実現するRZ/Vシリーズによって、小型カメラにAI機能を付加するような監視カメラ、サービスロボット、製造ライン、OA機器、医療機器など様々な組込機器への応用が広がります。
本イベントでは、RZ/Vシリーズの導入実績があるアプリケーションパートナーのAI事例、評価ボードや取付カメラ、RZシリーズのソリューション・モジュールパートナーボードなどの設計者向け情報を一挙にご紹介いたします。各セッションやデモ機器の展示をご覧いただくことでRZシリーズの可能性を1日でご理解いただけます。会場のフリートークスペースや商談スペースを活用いただき、ルネサス製品担当やパートナー各社と直接お話しすることで、RZシリーズの導入課題も解消いただけます。
カリキュラム
- 画像を使ったAI製品開発の現状と課題
- 動的再構成技術と高効率CNNエンジンの組み合わせによるAIアクセラレータDRP-AIの特長
- DRP-AIを搭載する組み込みAI-MPU RZ/Vシリーズのご紹介
- QA
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2023年 4月20日(木)