概要
説明
ルネサス製CPUの RZ/G1M および RZ/G1M-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。
アイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)はルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)のマイクロプロセッサ(MPU)を使用した製品としてRZ/G1M搭載のシステム・オン・モジュール(SOM)を提供開始します。RZ/G1M搭載のSOMは、Qseven R2.0規格のMPUモジュールです。
このモジュールは、1GB DDR3 RAM・4GB eMMC Flashおよび2MB SPI NOR Flashに対応します(拡張可能)。また、このモジュールはLinux BSPが提供されGigabit Ethernet PHY・Micro SDスロット・USB HUB等をサポートします。Qsevenモジュールは産業グレードの動作温度保証があるため産業用アプリケーションに使用可能です。
ルネサス製MPUであるRZ/G1MはデュアルコアのARM Cortex-A15を搭載し、最大周波数は1.5GHzです。各種高性能ペリフェラルとして、イマジネーションテクノロジーズ社の3DグラフィックスコアPowerVR SGX544MP2、32bit DDR3-1600メモリ、デュアルチャンネル Full HDエンコード/デコード、3チャンネルのビデオ入力、Gigabit Ethernet、USB3.0等を備えております。
RZ/G1M搭載のSOMはコストエフェクティブで高性能のため、エンターテインメント・デジタルサイネージ・HMI・スマート家電・オフィス機器・POS・ATM・リアルタイム画像認識・ビデオ監視などの様々なアプリケーション開発における新たな機会を提供します。
本開発キットのハードウェアやソフトウェアをベースにした各種開発支援サービス(各種設計支援サービス・各種ソフトウェア開発の提供)の提供を行っております。
詳細は弊社までお問い合わせください。
※開発キットの標準構成は以下となります。
(標準構成以外についてはiWaveへお問合せ下さい)
RZ/G1M-PF 開発キット(標準版)
高速インターフェイス USB3.0 + PCIe
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 14.37 MB | |
ガイド | PDF 1.59 MB | |
リリースノート | PDF 289 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 9.64 MB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェアダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 44.11 MB | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 44.04 MB | |
ソフトウェア/ツール-その他 |
ZIP
43.95 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Function:
BSP, OS, Software Package
|
|
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 40.69 MB | |
ソフトウェア/ツール-その他 |
ZIP
41.02 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Function:
BSP, OS, Software Package
|
|
ソフトウェア/ツール-その他 |
ZIP
40.99 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Function:
BSP, OS, Software Package
|
|
6件
|