画像
ルネサスは、最大3MHzの超高PSRR、低入力電圧範囲、小型パッケージ、超低ノイズおよび静止電流を特長とする世界トップクラスのシングルおよびデュアルLDOにより、低消費電力モバイル用途向けの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)サプライヤとして業界をリードしています。 ルネサスの高電流LDOは、3Aまでサポートし、業界トップクラスの高速負荷変動応答、全負荷および全接続部温度での最も高い電圧出力精度、およびこのクラスで最も低いドロップアウト電圧を特長としています。
さらに、ルネサスのローコストリニア・レギュレータは、テレコムおよびデータ通信アプリケーションで一般的に使用される中間分散電圧から低電圧バイアス電源を生成します。 これらのデバイスは、スタートアップまたは継続的な低消費電力レギュレータとして使用することができます。
LDOは、ルネサスの車載用パワーマネジメント製品やGreenPAK™プログラマブルミックスシグナル製品にも搭載されています。
リニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータについての詳細をご覧ください。
PLP |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
Output Current 1 (Max) (A) |
Output Current 2 (Max) (A) |
Drop Out Voltage (Typical) |
Fixed Output Voltage Option |
PSRR (db) |
IQ |
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms) |
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms) |
Qualification Level |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||
5.5V 2A超低ノイズ、高PSRR、LDO | 2033 12月 | 2.7 | 5.5 | 0.9 | 5 | 2 | 500mV | いいえ | 81 | 195 | 5.7 | Standard | DFN | 1.612 | ||
40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications | N/A | 6 | 40 | 2.5 | 12 | 0.15 | 295 @ 150mA | はい | 66 | 18 µA | Automotive | TSSOP-EP | 1.391 | |||
Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.2 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 150 @ 150mA | はい | 64 | 47 µA | 37 | Automotive | DFN | 1.326 | |
Dual LDO with Low Noise, Very High PSRR and Low IQ | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3 | 0.3 | 0.3 | 115 @ 150mA | はい | 90 | 47 µA | 30 | Automotive | DFN | 0.9959 | |
High Performance 1A LDO | N/A | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 130 @ 1A | はい | 72 | 63 | Automotive | DFN | 1.796 | |||
高性能1A LDO | 2033 12月 | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 130 @ 1A | はい | 65 | 53 | 53 | Standard | DFN | 0.9812 | ||
プログラム可能な電流制限機能付き、高性能1Aリニア・レギュレータ | 2033 12月 | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 90 @ 1A | はい | 48 | 53 | 53 | Standard | DFN | 1.01 | ||
高性能2Aリニアレギュレータ | 2033 12月 | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 81 (@2A,Vout=2.5V) | はい | 62 | 49 | Standard | DFN | 1.362 | |||
高性能3Aリニアレギュレータ | N/A | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 3 | 120 (@3A,Vout=2.5V) | はい | 62 | 49 | Standard | DFN | 1.527 | |||
超低ドロップアウト1A低入力電圧NMOS LDO | N/A | 0.7 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 1 | 27 @ 1A | いいえ | 80 | 3500 µA | 100 | Standard | DFN | |||
Ultra Low Dropout 2A Low Input Voltage NMOS LDOs | N/A | 0.7 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 2 | 53 @ 2A | いいえ | 80 | 3500 µA | 100 | Standard | DFN | 1.471 | ||
Ultra Low Dropout 3A Low Input Voltage NMOS LDOs | N/A | 0.7 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3 | 75 @ 3A | いいえ | 80 | 3500 µA | 100 | Standard | DFN | 1.769 | ||
1A Ultra Low Dropout Linear Regulator with Programmable Current Limiting | 2033 12月 | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 90 @ 1A | はい | 40 | 210 | Standard | DFN | 1.01 | |||
40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ | 2033 12月 | 6 | 40 | 2.5 | 12 | 0.15 | 295 @ 150mA | いいえ | 66 | 18 µA | Standard | SOICN-EP | ||||
高性能500mA LDO | 2033 12月 | 1.8 | 6 | 0.8 | 5.5 | 0.5 | 45 @ 500mA | いいえ | 60 | 2200 µA | 79 | Standard | DFN | 0.5454 | ||
高性能1A LDO | N/A | 2.2 | 6 | 0.8 | 5.5 | 1 | 130 @ 1A | いいえ | 58 | 2200 µA | 75 | Standard | DFN | 0.5605 | ||
低ノイズ、超高PSRR、低静止電流(IQ)のデュアルLDO | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 90 | 40 µA | 30 | Standard | DFN | 1.04 | |
300mAの高性能LDO | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 90 | 25 µA | 30 | Standard | DFN | 0.9226 | ||
低静止電流(IQ)、高PSRRな低ノイズLDO | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 200 @150mA | はい | 90 | 29 µA | 20 | Standard | SC70, uTDFN | 0.7762 | ||
300mAの高性能LDO | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 75 | 50 µA | 45 | Standard | DFN | |||
400mAの連続出力を備えた高性能LDO | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.4 | 250 @ 400mA | はい | 75 | 50 µA | 30 | Standard | MSOP | 0.9226 | ||
低静止電流(IQ)、高PSRRの低ノイズLDO | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 200 @150mA | はい | 65 | 45 µA | 45 | Standard | SC70, uTDFN | 0.6666 | ||
Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 70 | 45 µA | 30 | Standard | DFN | ||
Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 70 | 45 µA | 30 | Standard | DFN | 1.04 | |
Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 70 | 45 µA | 30 | Standard | DFN | 1.391 | |
150mA Dual LDO with Low Noise, High PSRR, and Low IQ | N/A | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 3.3 | 0.15 | 0.15 | 250 @ 150mA | はい | 80 | 49 µA | 25 | Standard | uTDFN | 0.6211 | |
150mA Dual LDO with Low Noise, High PSRR and Low IQ | N/A | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 250 @ 150mA | はい | 80 | 49 µA | 25 | Standard | uTDFN | ||
5.5V 2A Ultra Low Noise, High PSRR, LDO, pin to pin with TPS7A83 family | 2033 12月 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 5 | 2 | 560mV | はい | 60 | 195 | 6.5 | Standard | QFN | 1.612 | ||
超低ドロップアウト、低VIN、超低ノイズ、高PSRR、3A LDO | N/A | 1.1 | 6.5 | 0.5 | 5.1 | 3 | 70 | いいえ | 60 | 900 | 7 | Standard | QFN | |||
Ultra-Low Dropout, Low VIN, Ultra-Low Noise, High PSRR, 3A LDO with 800mV Reference | N/A | 1.1 | 6.5 | 0.8 | 5.1 | 3 | 70 | いいえ | 60 | 900 | 7 | Standard | QFN | |||
20V, 150mA Linear Regulator | 2033 12月 | 2.5 | 20 | 1.22 | 18 | 0.15 | 0.22 | いいえ | 92 | 45 µA | 237 | 150 | Standard | TSOT | 0.5605 | |
150mA 20V Wide Input Voltage Range LDO Linear Regulator with 3.3V Fixed Output | 2033 12月 | 4 | 20 | 3.24 | 3.38 | 0.15 | 240 @ 150mA | はい | 65 | 100µA | 428 | 428 | Standard | TSOT | ||
20V、500mAリニア・レギュレータ | 2033 12月 | 2.5 | 20 | 1.22 | 18 | 0.5 | 0.27 | いいえ | 87 | 68 µA | 167 | Standard | DFN, SOICN-EP | 0.712 | ||
1A 20V Wide Input Voltage Range LDO Linear Regulator | 2033 12月 | 2.5 | 20 | 1.22 | 18 | 0.5 | 0.27 | いいえ | 87 | 68 µA | 167 | Standard | DFN, SOICN-EP | 0.712 | ||
150mAの広い入力範囲、超低消費電流リニア・レギュレータ | 2033 12月 | 4.5 | 40 | 3.2 | 3.39 | 0.15 | 1.37V @ 150mA | いいえ | 74 | 3.6 µA | Standard | SOT23 | 0.5605 | |||
Low Iq Current LDO Regulator with Fixed 3.3V Output | 2033 12月 | 4.5 | 40 | 3.2 | 3.39 | 0.15 | 760mA @ 150mV | はい | 74 | 3.6 µA | Standard | SOT89, TSOT | ||||
Low Iq Current LDO Regulator with Fixed 3.6V Output | 2033 12月 | 4.5 | 40 | 3.492 | 3.798 | 0.15 | 760mA @ 150mV | はい | 74 | 3.6 µA | Standard | |||||
Low Iq Current LDO Regulator with Fixed 5V Output | 2033 12月 | 5.5 | 40 | 4.85 | 5.15 | 0.15 | 760mA @ 150mV | はい | 74 | 3.6 µA | Standard | SOT89, TSOT | ||||
Low Iq Current LDO Regulator with Fixed 9V Output | 2033 12月 | 9.5 | 40 | 8.63 | 8.35 | 0.15 | 760mA @ 150mV | はい | 74 | 3.6 µA | Standard | SOT89 |
|
The Low-Noise Power Supply for Timing and Clock ICs | ブログ | 2022年4月25日 |