ルネサスは10年以上のパワーモジュールの経験があります。 これには、最大80Aの能力を備えた完全な電源モジュール製品が含まれます。 弊社の電源モジュールは、コントローラ、MOSFET、受動部品、出力インダクタを含む完全なDC/DC電源ソリューションです。 パワーモジュールは、設計時間を短縮し、コストを削減し、基板スペースを節約します。 小型実装面積、高い電力効率、デジタル制御などの堅牢な機能を備えたこれらのモジュールは、エンジニアリングの労力を大幅に削減して、より迅速に市場に投入できます。 私たちの経験と知的財産の息吹は、御客様の将来のニーズのための完璧なパートナーになります!

カテゴリ

アナログインタフェース電源モジュール
完全集積型DC/DCスイッチング降圧コンバータをシングルパッケージで提供
デジタル・インタフェース電源モジュール
1つの小型パッケージに統合されたデジタルPMBus電源モジュール

プロダクトセレクタ: DC/DC 電源モジュール

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.63 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 977 KB 英語 , 简体中文
2件

ビデオ&トレーニング

Industry’s Smallest and Thinnest Power Modules

An overview of Renesas’ digital and analog power module lineup, which is designed to have excellent efficiency, output voltage accuracy and transient response in an optimized solution size. The RRM12120 and RAA210130 digital power modules are designed for high current applications (20A and 30A, respectively) while mini modules RAA210030 and RAA210040 target low current applications requiring an extremely small form factor.