概要
説明
RZ/V2N 内蔵ISP (Image signal processor:Arm社製:Mali™-C55)は、カメラ制御に必要な各機構を備えております。また、画質調整TOOL も準備しております。カメラ制御用機能と画質調整TOOLを組み合わせることにより、用途に合わせてカメラ制御の実現が可能です。
このソフトウェアを使用する前に、以下のドキュメントセクションにある「RZ/V2H / RZ/V2N ISP Support Package Guide」をお読みください。
提供機能
- センサ入力制御
- 画質調整TOOL
- カメラ機能を実現するサンプルアプリケーション
注:本製品をご使用いただくには、以下のパッケージが必要です。
- RZ/V2N AI Software Development Kit v5.00 for RZ/V2N ISP Support Package Version 1.01
- RZ/V2N AI Software Development Kit v6.30 for RZ/V2N ISP Support Package Version 1.31
特長
- 4K入力 1カメラ接続 /FHD入力 2カメラ接続
- 対応機能:
- 黒レベル補正
- ホワイトバランス ゲイン
- 欠陥ピクセル補正
- 色補正
- ガンマ補正
- エッジ強調とシャープネスフィルタ
- ダウンスケーリングと クロッピング
- ダイナミックレンジ補正
- 2エクスポージャー HDR(DOL)
- シェーディング補正
- 対応入力フォーマット:RAW12
- 対応出力フォーマット:YUV422、RGB
リリース情報
- 2026年 4月3日 RZ/V2N ISPサポートパッケージ V.1.30
ターゲットデバイス
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Explore the evaluation environment for the RZ/V2N microprocessor, featuring advanced vision AI processing with dual cameras. Practical demonstrations introduce key use cases such as driver monitoring, dash cams, robotics, and home security. The content highlights how the RZ/V2N enables efficient AI inference and real‑time video processing, making it a strong fit for developers considering AI‑enabled camera applications.