USB3.0
uPD720231A:USB3.0转SATA3桥接芯片,支持ATAPI和UASP功能
Image

uPD720230:USB3.0转SATA3桥接芯片,支持加密和UASP功能
Image

uPD720210:4端口USB3.0 Hub芯片,支持各种充电模式:SDP、DCP、CDP、Blackberry、Apple等
Image

uPD720201:PCIe2.0转USB3.0 4端口桥接芯片,支持SuperSpeed™ debug port和充电规范BC1.2
uPD720202:PCIe2.0转USB3.0 2端口桥接芯片,支持SuperSpeed™ debug port和充电规范BC1.2
- 推荐MCU: uPD720201 uPD720202
- 应用说明: 请联系相关技术部门获取
- 用户手册: USB3.0控制器解决方案用户手册 ( r30uz0028ej0100 ) (ZIP)
- 源码: 请联系相关技术部门获取
Image

相关信息
- 小批量订购:在大陆和香港您可以通过 RS-Components 网站在线购买瑞萨产品。
- 瑞萨社区网站:为您提供技术交流的平台
- 瑞萨学院:抢先体验!瑞萨产品在线培训