Skip to main content

Overview

Description

R7F0C014不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±1%)片上振荡器、32 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还采用了比RL78/G13系列处理速度更快并来源于R8C家族的乘除法器和乘累加指令功能,带有可证实追寻记录,如定时器RD/RG、数据传送控制器、事件链接控制器,能以更低的总体成本来构架系统,实现更紧凑的体积和更低功耗。除此之外,内置了大量功能 支持功能性安全,如A/D转换器测试功能。

该产品包括32引脚和64引脚的封装,适合用于逆变电机控制、软件调制解调器、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子、办公设备、工业设备等。

Features

  • 能更改高速(0.03125μs:高速内部振荡器时钟32MHz运行)到低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间
  • 通用寄存器:(8位x8个寄存器)x4组
  • ROM:128KB, RAM:8KB,数据闪存:8KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择64MHz(TYP.)、48MHz(TYP.)、32MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能(有引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 内置键中断功能
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:28~58个(N沟道漏极开路:3~4个)
  • 定时器
  • 16位定时器TAU :7个通道(TAU:4个通道,定时器RJ:1个通道,定时器RD:2个通道)
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 实时时钟:0~1个通道(校正时钟的输出)
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
  • CSI
  • UART/UART(支持LIN-bus)
  • I2C/简易I2C
  • 不同电位接口:在4.0~5.5V工作时,和2.5V、3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):8~12个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置数据传送控制器(DTC)
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD=1.6~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C
    备注:内置的功能因产品而不同请参照硬件手册“1.6 功能概要”。

Comparison

Applications

Documentation

Design & Development

Software & Tools

Software Downloads

Sample Code