Overview
Description
高精度±2%片上振荡器(TA = 0 + 40℃)使CPU运行达到20 MHz成为可能,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。
此外,R7F0C806/807内置实时输出控制电路,通过定时器的PWM输出方式可以同时实现8通道输出。有助于客户进行无刷直流电机控制和步进电机控制 (同一时间控制两个)开发。而R7F0C808/809的内置大电流驱动端口可以直接驱动六位数字LED字符(最多48个LED),更适合于任何等级的 LED显示以及触摸按键控制LED闪烁应用。
该系列产品具有20个引脚的SSOP和SOP封装,以及4 KB至8 KB的闪存阵容,更适合于小型家用电器以及通用消费产品应用。
Features
- 超低功耗科技
- VDD=2.4~5.5V的单电源
- (因为包括可选择的上电复位(SPOR)电路的检测电压(VSPOR),所以必须在2.57 ~ 5.5V 的电压范围内使用。)
- HALT模式
- STOP模式
- RL78 CPU 内核
- 3段流水线的CISC哈佛体系结构
- 最短指令执行时间:能在高速(0.05 μs: 以高速内部振荡器时钟20MHz运行时)到超低速
- (1.0 μs: 以1MHz运行时)之间变换。
- 地址空间:1M字节
- 通用寄存器:8位寄存器×8
- 内部RAM:512B ~ 1KB
- 代码闪存
- 代码闪存:4KB~8KB
- 内置片上调试功能
- 高速内部振荡器
- 可从20MHz/10MHz/5MHz/2.5MHz/1.25MHz中选择
- 高精度±2.0% (VDD=2.4~5.5V、TA=-0~+40°C)
- 工作环境温度
- TA=-40~+85°C
- 电源管理和复位功能
- 内置可选择的上电复位(SPOR)电路
- 串行接口
- CSI: 1个通道
- UART:1个通道
- 定时器
- 8/16位定时器: 2/4个通道
- 12位间隔定时器注: 1个通道
- 看门狗定时器: 1个通道(能以专用低速内部振荡器时钟运行)
- 实时输出功能:8个通道
- A/D转换器
- 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.4~5.5V)
- 模拟输入:8个通道
- I/O端口
- I/O端口:18个(N沟道漏极开路输出 [VDD耐压]:14个)
- 能进行N沟道漏极开路、内部上拉的切换
- 内置键中断功能
- 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
- 其他
- 内置十进制校正(BCD)电路
Comparison
Applications
Documentation
Featured Documentation
Log in required to subscribe
|
|
|
---|---|---|
Type | Title | Date |
Manual - Hardware | PDF 3.82 MB 简体中文 | |
Other | PDF 10.28 MB 日本語 , 简体中文 | |
Other | PDF 3.19 MB 日本語 , 简体中文 | |
3 items
|