Skip to main content

DSP Concepts, Inc.:高性能オーディオフロントエンド技術TalkTo™

Provider

Overview

Description

DSP ConceptsのTalkTo™は、デバイスから話者が離れていたり、ノイズが多い環境でも業界最高のマシーンリスニング性能を実現します。音声制御が必要なあらゆる種類のスマートデバイスに最適です。RAシリーズのMCUですぐに利用可能です。

Image
高性能オーディオフロントエンド技術TalkTo™

Features

  • 業界最高のパフォーマンス
    • TalkTo™がノイズ源を特定・排除し、非常に過酷なノイズ環境下でも高性能なボイスコントロールを実現
  • 迅速な製品開発
    • ワールドクラスの専門知識とエンジニアリングサポート
    • 様々な音声認識エンジン(ASR)をサポートし、幅広いユースケースに対応  
    • EK-RA6M5RA Readyソリューションとデモが利用可能
  • コスト削減
    • 音声UIとシステム制御を同じMCUで実現し、BOMコストを削減
    • すぐに開発を始められるGUIベースソリューションにより、エンジニアリングの労力を大幅に削減

Comparison

Applications

Documentation

Videos & Training