Skip to main content

株式会社DTSインサイト:JTAG ICE デバッグツール adviceXross

Overview

Description

JTAG ICE adviceシリーズがさらに進化  実機開発のすべてを一台に

組込み製品のソフトウェア開発は、高機能化/多様化という市場ニーズに応えるため、JTAG ICEデバッグツール『adviceXross』は、ハードウェアとadviceシリーズ用GUIデバッガを再設計し、基本機能を強化することにより応答性能を大幅に向上しました。さらに、ハイパーバイザー対応、テスト自動化機能、大容量のトレースメモリに対応し、より最適なデバッグやテスト効率向上を支援します。

RAファミリに対応しています。

  • RA6M3(Cortex®-M4)- 内蔵Flash書き込み機能含む
  • RA6M4, RA6M5(Cortex®-M33/TrustZone®)- 内蔵Flash書き込み機能含
    ※RZファミリ、R-Carファミリ、R-IN32シリーズにも対応しています。

Features

  • 組込みシステムの進化に伴う、デバッグ高速化の向上
  • デバッガの応答性向上
  • JTAG通信の高速化
  • トレースの高速読み込み(ストリーミング機能)
  • テスト自動化によるテスト工数削減
  • Pythonスクリプトと連携、拡張入出力ポートの搭載によりテスト自動化をサポート
  • Linuxデバッグやマルチコアデバッグに対応した高度なデバッグ機能、トレース機能、測定機能、解析機能を提供することで、MMUの仮想記憶環境やマルチコアCPUで並行動作するような複雑なソフトウェアのデバッグをサポート

Comparison

Applications

  • 産業・通信
  • OA機器、PC周辺機器
  • デジタル製品
  • モータ制御
  • センサ応用
  • ヘルスケア
  • 住宅設備
  • インバータ家電