Skip to main content

株式会社アルファプロジェクト RZ/A1H搭載CPUボード AP-RZA-1A

Overview

Description

AP-RZA-1Aは、Arm® Cortex®-A9コア「RZ/A1H」を搭載したCPUボードです。RZ/A1Hは、10MByteの大容量RAMを内蔵、高解像度のサポート、2Dグラフィックアクセラレータなどグラフィックス機能を備え、高性能でリッチなHMI(Human Machine Interface)を搭載した製品開発に最適です。シンプルなデバイス構成により、小型化と汎用性を実現しています。

Features

  • Arm® Cortex®-A9コア「 RZ/A1H 」搭載 動作周波数 384MHz
  • 豊富なインタフェース
    • Ethernet,USB,microSD,ビデオ入力,シリアル(UART),カメラ,LCD I/F
  • 94mm×60mmの小型基板
  • 専用フラッシュ書込みソフト付属
  • GUI統合開発環境「GEAL2」を無償で利用可能
  • 回路図、サンプルプログラムを提供

Comparison

Applications

  • 産業コントロール
  • スマートホーム
  • 白物家電
  • スマートビルディング
  • 医療機器
  • 民生家電製品