Skip to main content
View
View

株式会社アルファプロジェクト RZ/Five搭載CPUボード AP-RZFV-0A

Overview

Description

AP-RZFV-0Aは「RZ/Five」を搭載したCPUボードです。最大1GHz動作の64bit RISC-V CPUに、DDR3L SDRAMやQSPI Flashなどの大容量且つ高速アクセス可能なメモリを搭載し、標準OSにはLinuxを採用しており、産業用途ゲートウェイ制御機器などのIoTエッジデバイス向けアプリケーションに最適です。Pmodコネクタを2ポート搭載しており、市販のPmodモジュールを利用することで、さまざまな機能を拡張することができます。

Image

Features

  • RISC-V CPU(AX45MP Single)採用「RZ/Five」搭載 動作周波数 最大1GHz
  • メモリ QSPI Flash : 64MByte、DDR3L SDRAM : 512MByte 搭載
  • 豊富なインタフェース
    • Ethernet、USB、microSD、CAN FD、シリアル(UART) I/Fほか
  • Pmod™インタフェース 2ポート搭載
  • 標準OS Linux
  • 回路図、サンプルプログラムを提供

Comparison

Applications

  • スマートシティ
  • スマートファクトリー
  • スマートビルディング
  • スマートホーム
  • 民生家電製品