Skip to main content

リネオソリューションズ 組込みLinux超高速起動 LINEOWarp!!

Overview

Description

LINEOWarp!!®は、組込み Linux を熟知したリネオソリューションズが開発し、2008 年より提供している組込み Linux®/Android™ を搭載する機器向けの各種 SoC(System on Chip)に対応した高速起動ソリューションです。通常では数十秒から一分以上かかる組込み Linux 機器の起動時間を、十数秒から数秒に短縮することができます。RZ/Gシリーズに対応した評価用デモバイナリソフトウェアを提供可能です。

Features

  • RZ/Five Linuxシステムの通常起動時間14.77秒をLINEOWarp!!にて3.65秒に高速化
  • Linux/Androidシステムの起動時間を大幅に短縮
  • 対応CPUアーキテクチャが豊富で数多くの対応実績
  • 様々な起動方法やマルチコアへの対応など、複数のオプションをご用意
  • RZ/G1MRZ/G1ERZ/G2NRZ/Five 搭載評価ボードで動作確認済み

Comparison

Applications

  • コンシューマ機器・OA機器
  • 医療機器・計測機器
  • 産業機器
  • 車載機器