Overview
Description
RZ/N2LボードをBACnet/IP通信に対応させるためのBACnet™ライブラリを提供します。BA(ビルディングオートメーション)業界において、今や必要不可欠なBACnet™という選択肢をルネサスのソリューションに加えることにより、市場ニーズへの対応をスムーズ且つスピーディーに実現できます。
RZ/N2L ユニテック社製組込みBACnetライブラリRZ/B2サンプルパッケージ
Features
- 下位側のBACnet ™デバイスとしてBACnet/IPのネットワークに参入が可能
- BACnet/IPのネットワークの生存監視に必須なWho-Is、I-Amの送受信が可能
- 豊富な入出力オブジェクト(AC、AI、AO、AV、BI、BO、BV、MI、MO)をサポート
- BACnet/IPのデータの読み書き(Read、Write)に対応
- お客様ごとに、BACnet/IP対応時に必要となるインタフェースを個別に提供
Comparison
Applications
- BA(ビルディングオートメーション)業界
- ビル関連設備メーカ(空調、照明、受電、電力、センサ、防犯などのあらゆるビル設備)