Overview
Description
概要
「SoftNeuro®」は、世界最速級のディープラーニング推論エンジンです。R-CarのAIアクセラレーターCNN-IPに対応し、AIモデルの実装工数の短縮と高速演算を実現します。
主な機能
- CNN-IPに対応し、AIモデルの実装工数を短縮
- 推論処理の高速化(計算結果を変えずにモデルの計算量を削減可能)
- マルチフレームワーク対応(TensorFlow、ONNX、Kerasなど)
- 汎用性(画像や音声認識、テキスト解析等にも利用可能)
- セキュア性の担保(モデルの暗号化対応)
Comparison
Applications
ディープラーニング推論を用いる様々な機器でお使いになれます
- 自動運転・車載
- 監視カメラ
- スマートシティ
- スマートフォン・PC
- ファクトリーオートメーション
推論処理速度測定結果(CPU:ARM)
他推論エンジンと比較して、SoftNeuro®は大幅な高速化を実現しています。
Image

(推論対象画像が1秒間に何フレーム処理できたかを示す。数字が大きいほど高速)
会社情報
社名 | 株式会社モルフォ(Morpho, Inc.) (東証グロース証券コード3635) |
所在地 | 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 10階 |
設立年月日 | 2004年5月26日 |
代表取締役社長 | 平賀督基 |
資本金 | 1,783,958千円 |
事業概要 | 画像処理およびAI(人工知能)技術の研究・製品開発。 スマートフォン・半導体・車載・IoT向けソフトウェア事業をグローバルに展開。 |
ホームページ | https://www.morphoinc.com/ |
連絡先 | https://www.morphoinc.com/contact |