ルネサスの正負のホットスワップ・コントローラは、電源開発者の長期にわたりシステムの信頼性を高めるという要件を可能にします。 当社のホットスワップ・コントローラには、IntelliTrip™(過電流状態の程度に応じたデュアル応答)、電流調整期間、負荷電流監視、統合チャージポンプなどの高度な機能が搭載されており、ホットスワップ・アプリケーションに最適です。

カテゴリ

ORing FETコントローラ
チャージポンプを内蔵し、MOSFETのゲート駆動電圧を供給
ホットスワップ・コントローラ/ホットプラグ・コントローラ
システムを停止させることなく、コンポーネントの取り付けや取り外しが可能

プロダクトセレクタ: ホットスワップと理想的なダイオード/ORing FETコントローラ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 181 KB
1件