RZ/V2H Quad-core Vision AI MPU Evaluation Kit
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video...
ハイエンドAI MPU「RZ/V2H」は、ルネサス独自のAIアクセラレータ(DRP-AI3)、クアッドArm® Cortex®-A55(1.8GHz) Linuxプロセッサ、デュアルCortex®-R8(800MHz)リアルタイムプロセッサを搭載しています。 さらにRZ/V2Hには、AIアクセラレータ以外にもう1つの動的再構成プロセッサ(DRP)を搭載しており、OpenCVなどの画像処理やロボットアプリケーションに必要なダイナミクス演算を高速化する事ができます。 また、PCIe®、USB 3.2やギガビットイーサネットなどの高速インタフェースも備えており、高度なAI処理を低消費電力で実装する必要がある自律型ロボットやファクトリオートメーションにおけるマシンビジョンなどの用途に理想的なマイクロプロセッサとなっています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/V2H AI Software Development Kit RZ/V2H AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2H Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub) AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI Extension Pack (枝刈りツール) DRP-AI Extension PackはV2Hに最適化された枝刈り(Pruning)機能を提供します。本製品をPyTorchまたはTensorFlowで書かれた学習コードと組み合わせることで、V2H向けのDRP-AIに最適化された枝刈りの機能を利用できます。
|
Imaging | ルネサス |
DRP-AI Translator i8 [V1.02] DRP-AI搭載製品(INT8アーキテクチャ)向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator i8)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Notes、User's Manualの内容をご確認ください。
|
Imaging | ルネサス |
DRP-AI TVM (GitHub) DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2H ROS2サポートパッケージ RZ/V2H ROS2サポートパッケージは、RZ/V2HへのROS2のインストール手順を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2H ROS2 サンプルアプリケーションパッケージ RZ/V2H ROS2 Sample Application Packageは、RZ/V2H上で動作するアプリケーションを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V Multi-OS Package RZ/V Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-M, Cortex-Rコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/V Flexible Software (FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
8 items
|
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
This video shows how to run AI applications on RZ/V2H Evaluation Board Kit (EVK), using RZ/V2H AI Software Development Kit Version 3.00.
Related Resources
RZ/V2H AI Software Development Kit
Chapter's Title & Time
00:00 Opening
00:46 Preparation
03:39 Set up AI SDK
07:56 Run the Application
23:18 Ending
ブログ | 2024年4月18日 | ||
ブログ | 2024年2月27日 |