メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 120MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
  • Optimal for applications that require a high-performance Cortex-M4 core, that does not require on-chip graphic acceleration or Ethernet connectivity
  • Available in a variety of packages
  • Capacitive Touch Sensing Unit (CTSU)
  • High precision data acquisition analog interfaces
  • Enhanced security

説明

S5D3 MCUグループは、IoT市場向けのコネクテッドモバイルデバイスから高性能組み込みシステムコントローラまで幅広いエンドアプリケーション向けに最適で、高度なアナログ機能によってモーター制御もサポートできます。512KBのフラッシュメモリ、256KBのSRAMで様々なパッケージに使用可能な処理能力を提供しています。 最新の40nmプロセス技術に基づいた高集積度により低消費電力を実現し、高度なセキュリティと幅広い接続性を提供します。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUARM Cortex-M4
Program Memory (KB)512
RAM (KB)256
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports40, 76
DMA (ch)8
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)120
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)7
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
SDHI (ch)0, 2
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)22, 26
32-Bit Timer (ch)11, 13
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10, 19
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)7, 12
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, 3DES/ARC4, ECC, RSA, DSA, SHA-1, SHA224/SHA256, GHASH

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LGA7 x 7 x 1.051000.65
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5
QFN8 x 8 x 0.8640.4

アプリケーション

  • IoTスマートエッジセンサ

適用されたフィルター