Skip to main content

株式会社北斗電子 RXマイコン評価ボード・キット

Overview

Description

各種RXマイコン搭載ボード、学習キットに対応

  • RX100, RX200, RX600, RX700ファミリマイコン搭載評価ボード
  • タッチキー評価キット(RX113,RX130,RX230,RX231)
  • ブラシレスモータスタータキット(RX23T,RX24T,RX24U,RX66/72T,RX71M)

Features

  • RX100~RX700, 48pin~176pinの幅広いマイコン評価ボードラインナップ
  • CAN, USBインタフェース搭載(マイコンに当該機能が搭載されている場合)
  • Ethernetオンボード、または別売オプションボードで対応
  • 各種キット製品(タッチキー、ブラシレスモータ、CANスタータキット等)
  • I/OボードやUSB-Serial変換ボード、オーディオI/F等オプション製品が充実

Comparison

Applications

  • プログラム開発・デバッグ
  • ハードウェア開発