Skip to main content

株式会社シキノハイテック 130万画素MIPIカメラ

Overview

Description

KBCR-S08MMは産業用向け130万画素カラー、ローリングシャッター方式のMIPI出力カメラモジュールです。ISP(画像調整機能)搭載のイメージセンサを採用しており、画質調整に関わるマイコン側の負担を軽減できます。加えてHDR機能もサポートしており、逆光や低照度環境下でも自然でリアルな映像撮影が可能です。RZファミリのMIPI I/F活用/開発の支援致します。現在対応できるドライバは「RZ/V2L」, 「RZ/A2M」、「 RZ/G2L」、「RZ/G2LC」と「RZ/G2UL」です。

Features

  • 130万画素 カラー ローリングシャッター
  • MIPI CSI-2 2レーン
  • M12 Sマウントレンズ搭載
  • 各種画像調整機能(露光、ゲイン、ホワイトバランス等)
  • HDR(ハイ・ダイナミックレンジ)機能 120dB

Comparison

Applications

  • 社会インフラ全般(受付端末、券売機、屋外監視など)
  • 産業機器(FA画像処理装置、計測機器、工作機械など)
  • その他、医療、産業車両などカメラ画像処理関連全般