メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/A3ULは、リアルタイム性に優れるRTOS(リアルタイムオペレーティングシステム)の利点を生かしながら、最大動作周波数1GHzの64ビットArm® Cortex®-A55コア搭載による高性能化が可能になります。シンプルでコンパクトな基板設計が可能なOctal-SPIメモリインタフェース(I/F)を搭載しました。加えて、高速DRAMを接続できるよう、DDR3L/DDR4メモリI/Fを搭載した製品もラインアップしました。

RTOSは高速起動が可能なため、産業機器や家電、OA機器の液晶ディスプレイや操作パネル、音響機器やPOS端末などにおいて、電源投入後1秒未満での高速起動を容易に実現します。

特長

  • Cortex-A55(シングル)
  • LCDコントローラ
  • カメラ入力(MIPI-CSI)
  • ディスプレイ出力(Parallel-IF)
  • USB2.0インタフェース 2ch、SDインタフェース 1ch
  • CANインタフェース(CAN-FD)
  • ギガビットイーサネット2ch
  • メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
  • OctaRAMあるいはDDR4/DDR3Lの外部メモリインタフェース
  • 13mm角のBGAパッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/A3ULソフトウェア開発キット
お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A3ULのソフトウェア開発キット
Software Package ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
TES Guiliani
'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 39.07 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 23.01 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 23.01 MB
3件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

無償GUIツールを使ったRZ/A3UL表示デモ

1分でご紹介する動画です。
RZ/A3ULはFreeRTOSとAzure RTOSをサポートしています。 GUIツールとしてFreeRTOSでは「Guiliani-Lite」、Azure RTOSでは「GUIX」を無償でご使用いただけます 。