RH850/U2A Starter Kits
The RH850/U2A Starter Kits serve as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas 32-bit RH850/U2A microcontrollers.
ゾーンECU仮想化プラットフォームは、複数の仮想電子制御ユニット(ECU)を1つの物理ECUに統合する開発ツールです。 この包括的なプラットフォームは、ルネサスの高性能MCUとETASのRTA-HVRハイパーバイザソフトウェアを組み合わせたもので、次世代のゾーンE/Eアーキテクチャの迅速な開発のための事前統合環境を提供します。 自動車業界が中央集権的なE/Eアーキテクチャに移行するのをサポートし、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の作成を支援しながら、システムの複雑さとコストを削減します。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動車両内ECUの総数の削減には、複数のECUを仮想化し1つの物理ECU上に機能統合することが必要となります。ETASとルネサスが共同で開発したハイパーバイザSWシステムにて機能統合に伴う課題へのソリューションを提供します。