Skip to main content

AIBOD 画像認識無人レジBAITEN STAND

Overview

Description

数枚のイメージだけで商品を学習して即販売可能、小規模小売に最適な無人置き型レジであり物体抽出AI、画像認識AI、画像復元AIなど最先端技術を駆使、コンパクトなエッジデバイスとして動作します。RZ/Vシリーズに実装することで複数種類のAIを駆使した無人店舗システムをコンパクトかつ低消費電力で実現します。

 

Features

  • 数枚の画像で新規商品を登録できるAIを搭載
  • 外光や照明でできる影などに強い物体抽出AIを搭載
  • レジシステムと連携したネットワークカメラ接続
  • クラウド遠隔監視と遠隔処理でメンテらくらく

Comparison

Applications

  • オフィスや学校内の無人販売コーナー
  • レストランなどのサイド商品取り扱い向け