Skip to main content

アムニモ株式会社 AIエッジゲートウェイ

Overview

Description

ビデオソリューションに適したLTEゲートウェイで、厳しい環境下でも安定的に動作し、障害時もリモートで対応できる製品です。AIエッジゲートウェイはRZ/V2Mを搭載したエッジAI対応モデルです。また、クラウドサービスを併せてお使い頂くことにより更に効率的な運用が可能です。

Features

  • Arm® CPU、DRP-AI、ビデオコーデックの活用により低消費電力で映像AI処理が可能
  • LTE, Ethernet, USB 2.0,Digital I/O(入力4点、出力2点)などのインターフェイスを装備
  • 大容量のSSDを搭載可能で、長時間ビデオデータを保存可能
  • 瞬停対策などの高信頼性、クラウド活用等による遠隔管理により運用コスト削減を実現
  • Ubuntu Linuxを採用し、カスタムアプリを容易に開発可能

* Arm®は、Arm Limitedの登録商標です。

Comparison

Applications

  • 警備システム
  • スマートシティ
  • 鉄道設備の運用・監視
  • 発電所の運用・監視
  • 駐車場監視
  • 交通量監視
  • 防犯カメラシステム
  • 防災(河川・土砂崩れ監視)