Skip to main content

株式会社ブレインズ ナンバープレート認識システム

Overview

Description

カメラ画像から日本国内の車両のナンバープレート(ご当地ナンバー、図柄ナンバー含む)の検出と認識を行います。認識処理部からカメラの撮影条件をプレート認識に最適化制御します。RZ/Vシリーズを用いたエッジAI処理によって、リアルタイム性を追求します。

Features

  • ナンバープレート認識(日本国内)
    • 一連番号、分類番号、陸運支局、仮名、自家用/業務用、大板/中板
  • カメラや照明の選定からコンサルタントすることで様々な撮影条件にも対応可能
    • 撮影距離:5.0~30.0m、車速:0~120km/h
  • 上位システムへの通知(認識結果、画像伝送)やゲート遮断機制御のカスタマイズ対応

Comparison

Applications

  • 車両入退管理(工場、発電所、浄水場、空港設備等々)
  • 警備システム(市中の広域エリア連携、警備車両車載)
  • 駐車場(大型商業施設、フラップレス対応)
  • 交通流計測(台数カウンタ、陸運支局によるマーケティング調査)