Overview
Description
独自に設計・学習した顔検出・顔認証AIとRZ/Vシリーズを組み合わせた高精度、高速かつ低電力な顔認証機能を、様々な利用シーンに合わせてご提供します。
Features
- 複数人数の顔検出・認証に対応
- 顔検出では複数の属性を検出可能(マスク着用の有無、顔向き、目の開閉状態など)
- マスク着用時も認証可能
- 生体判定が可能(写真や動画での認証を回避)
- エッジデバイス用に最適化された軽量モデル
Comparison
Applications
- 監視カメラ
- 入退室管理システム
- ハンズフリー認証
- 顔のフィルタリングによるプライバシー保護処理
- パーソナル機器への生体認証機能の搭載
- 使用者を制限したい設備機器への利用者認証機能の搭載 など