Skip to main content

株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー AI学習データ品質向上支援ツール

Overview

Description

AI学習データ品質向上支援ツールは、物体検出の誤認識/未検出の原因を見える化し、認識率向上を容易に実現します。本ツールをDeepLearningの学習プロセス活用することでRZ/Vシリーズを用いたVISON AIアプリケーション開発の期間を短縮することができます。

Image

Features

  • 学習データを解析し認識精度に悪影響を与えるデータを自動で抽出(データクレンジングツール)
  • AIが画像のどこを見て判断をしたかを寄与度として見える化(誤認識分析支援ツール)
  • AIの判断基準をホワイトボックス化し、品質の高いAIモデルの開発を加速

Comparison

Applications

  • AIで画像認識/解析を活用している分野(防犯、農業、土木/建設、FAなど)
  • 画像認識において大量な学習データを使用している製品