Skip to main content

日本システム開発株式会社 動体検知AI ラインクロスカウント

Overview

Description

イベント会場の出入口やカメラ設置が禁止されている場所の出入口にネットワークカメラを設置し、本AIアプリケーションの設定画面で仮想線を設定することで、その仮想線を跨いだ瞬間に入退出計測や通行量調査などを自動的行うラインクロスカウント・ソリューションを提供します。

RZ/Vシリーズに本AIアプリケーションを実装することで、エッジAIプラットホーム単体でのリアルタイム検出を可能にします。

Features

  • 施設の出入口に設置し、人の入退場をAI検知(複数個所に設置可能)
  • ブラウザで時間帯別・日別のカウント人数を可視化できるため、マーケティングツールとして有効

Comparison

Applications

  • イベント会場の来場者カウント
  • 施設内の各階毎の来場者カウント
  • 人数制限された居室の人数カウント(喫煙所・個室など)
  • カメラ設置が禁じられている場所の人数カウント(脱衣所・トイレなど)