Skip to main content

株式会社リョーサン 物体検知AIソリューション

Overview

Description

物体検知AIソリューションは、撮影された映像から特定の物体を検出することができます。 例えば、あらかじめ設定した領域内においてAIで学習した物体を検知した場合に発報するなど物体検知AIを活用したソリューションをご提供可能です。

Image

Features

  • 特別なセンサーなどの追加は不要で、カメラで撮影された画像全体をAIで学習した物体の有無を判定し、さらに設定した領域に検出した物体の有無まで判定することができます。 (特定領域はカメラに映る範囲で任意に変更することが可能です。)
  • 物体検知AIソリューションはRenesasのRZ/V2Mを使用することでAI実行時の電力低減が可能となり、小型化やBOMコスト低減に貢献可能です。

Comparison

Applications

  • 防犯市場:映像による監視
  • 保安市場:危険領域への侵入時に警告
  • 来訪録画:玄関先などの領域への来客時に自動録画を開始