概要
説明
DRP-AI TVM※1は、学習済みAIモデル※2から、ルネサスのAI用MPU「RZ/Vシリーズ」で実行可能なランタイムを生成するツールです。
開発環境一式をGitHubで提供しており、GitHubのトップページのチュートリアルに、環境構築からルネサス評価ボードでの推論実行までの一連の手順を掲載しています。このチュートリアルの手順に沿って実行すれば、簡単にお客様のAIモデルの評価を行うことができます。
このツールはオープンソースの深層学習コンパイラApache TVM※3のフレームワークにDRP-AIトランスレータを組み込んだ構成になっています。Apache TVMの技術により、AIモデルの各レイヤーのうち、DRP-AIトランスレータで変換可能なレイヤーをDRP-AIに、変換できないレイヤーをCPUに割り当てて動作させることが可能です。これにより、従来より多くのAIモデルへの対応が可能になっています。
特徴
DRP-AI TVMは、下記の特徴を有しています。
- DRP-AIとCPUの連携動作が可能なランタイムを自動生成
- 複数のAIフレームワークに対応 (2022年9月のV1.0でONNXとPyTorchをサポート、2023年3月のV1.1でTensorflowをサポート予定)
- DRP-AIトランスレータと同等の前処理/後処理を追加可能 (2023年3月のV1.1でサポート予定)
構成
DRP-AI TVMのシステム構成は下図の通りです。Apache TVMのフレームワークにDRP-AIトランスレータを融合させることにより、幅広いAIモデルで大幅な高性能化を実現しました。
※1 DRP-AI TVM is powered by EdgeCortix MERATM Compiler Framework
※2 V1.1(2023年4月リリース)でTensorflowをサポート予定
※3 Apache TVM の詳細は、https://tvm.apache.org をご参照ください
製品比較
アプリケーション
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
DRP-AI Translator [V1.85] DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。 本製品をご利用の際は、最初にRelease Notes、User's Manualの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.50] RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI TVM (GitHub) DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
3件
|
ビデオ&トレーニング
This video provides an overview of DRP-AI TVM, focusing on the integration of AI into "Endpoint" devices for efficient real-time processing. Renesas' DRP-AI acts as a powerful accelerator, offering key features that enhance the performance and capabilities of endpoint AI applications.
ニュース&ブログ
私たちの暮らしや働き方をサポートしてくれるAI | ブログ | 2022年4月18日 |
AI、はじめてみませんか? ~RZ/Vを使った画像AI 最初の一歩~ | ブログ | 2022年2月15日 |
熱対策不要:RZ/V2MでAI搭載製品にイノベーションを | ブログ | 2021年11月15日 |