メインコンテンツに移動

イメージセンサを用いた画像認識システム

概要

説明

ルネサスのMCU「RZ/A2M」が持つDRP(動的再構成可能プロセッサ)は、低コストながら高速な画像認識ソリューションの実現を支援します。DRPは、イメージセンサからの信号処理を行います。イメージセンサは冷却されない上に、周囲温度に非常に敏感であるため、温度センサを用いて温度を監視します。

このシステムのメリット:

  • RZ/A2M(MPU)は、旧モデルRZ/A1に比べ10倍の画像処理能力を持ち、リアルタイム画像処理を低消費電力で実現する、ルネサス独自の「DRP」を搭載しています。
  • 電源・タイミングデバイスにより、コンパクトなソリューションを提供。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Flash Flash Flash 8-bit SPI RAM 8-bit SPI RAM 8-bit SPI RAM LCD LCD LCD Connector Line Connector Line.316 Connector Arrow.317 Connector Arrow.309 Connector Arrow.310 Connector Arrow.301 Connector Arrow.302 Connector Arrow.303 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP083 JP083 JP083 12V-18V 12V-18V 12V-18V 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 1.2V 1.2V 1.2V 3.6V 3.6V 3.6V RAW Data RAW Data RAW Data 40MHz 40MHz 40MHz 24MHz 24MHz 24MHz 32.768MHz 32.768MHz 32.768MHz Connector Arrow Connector Arrow.300 Connector Arrow.305 Connector Arrow.308 Connector Arrow.311 PMIC PMIC PMIC Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Clock Generator.298 Clock Generator Clock Generator Image Sensor Image Sensor Image Sensor Connector Arrow.319 Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Connector Arrow.320 Connector Arrow.321 MPU MPU MPU MPU I2C I2C I2C MIPI-CSI MIPI-CSI MIPI-CSI HyperBus Controller HyperBus Controller HyperBus Controller VDC6 VDC6 VDC6 DRP DRP DRP Clock Generator Clock Generator Clock Generator
Exiting Interactive Block Diagram