概要

説明

環境や持続可能性への懸念から、水資源の保全に対する要求が高まる中、正確な水使用量のモニタリングを可能にし、より効率的な水利用を促進するために、水道メータの採用が加速しています。 政府や規制機関が水の浪費を削減するための政策を実施する中、多くの地域で家庭用水道メータの設置が義務付けられています。

この家庭用水道メータの設計では、フローセンサが正確な測定を保証し、MCUがLCD制御を備えたユーザインタフェースを提供し、顧客が消費データを表示し、より効率的な水の使用を促進できるようにします。

このシステムのメリット:

  • LCDコントロールとタッチインタフェースは、使用状況の洞察とユーザエンゲージメントのためのリアルタイムデータを提供します。
  • MCUは、RTCやUSBなどのいくつかの機能を統合して、メンテナンスと使いやすさを実現します。
  • MEMSソリッドステートフローセンサは、応答性が高く正確なシステムのための正確な測定を提供します。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 水道メータ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Liquid Flow Liquid Flow Liquid Flow Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US037 US037 US037 Touch Control Touch Control Touch Control Maintenance Maintenance Maintenance LCD Display LCD Display LCD Display Connector double arrow Connector double arrow.14 Connector double arrow.15 Connector Line.23 Battery 2-Cell Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Signal Ground Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 3.6V 3.6V 3.6V 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow Connector Arrow.40 LDO LDO LDO Connector 1.163 Bi-directional Sheet.45 MCU.8 MCU MCU I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram