メインコンテンツに移動

L5U (PQFN 26)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L26.3.1X4.1
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L5U
Package Description
Descriptive text for this package.
26 Lead PQFN 3.1x4.1x1.0
Package Status
Active
Package Type
PQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L5U
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
26
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.1mm
3.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.76mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.10 x 3.10 x 0.76