メインコンテンツに移動

LHG8 (LGA 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 3.20 x 2.50 x 0.98 mm Body 0.60mm Pi
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LHG8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.2mm
Pb Free Category
e4 Au
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.98mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.6mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.2 x 2.5 x 0.98