タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0744FB-A |
JEITA Standard | P-BGA744-31x31-1.00 |
Package Description | Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu |
Package Status | Active |
Package Type | BGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_20093 |
Lead Count | 744 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 31mm |
幅 | 31mm |
Thickness | 2.326mm |
Pitch | 1mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 31 x 31 x 2.326 |