タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0266KB-A |
JEITA Standard | P-LFBGA266-11x11-0.50 |
Package Description | Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_20100 |
Lead Count | 266 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11mm |
幅 | 11mm |
Thickness | 1.4mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 11 x 11 x 1.4 |