タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0064GA-A |
Pkg. Previous Code | 64FHE |
JEITA Standard | P-LFBGA64-7x7-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_685 |
Lead Count | 64 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
幅 | 7mm |
Thickness | 1.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1.4 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 23 KB | |
4 items
|