タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0085KA-A |
JEITA Standard | P-LFBGA85-6x6-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_6860 |
Lead Count | 85 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6mm |
幅 | 6mm |
Thickness | 1.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6 x 6 x 1.4 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 331 KB | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 127 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 20 KB | |
6 items
|