タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRQP0208KG-E |
Pkg. Previous Code | P208GD-50-WML |
JEITA Standard | P-HFQFP208-28x28-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HFQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7653 |
Lead Count | 208 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 28mm |
幅 | 28mm |
Thickness | 3.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 28 x 28 x 3.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 225 KB | |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB | |
Carrier/Package | PDF 172 KB | |
Carrier/Package | PDF 200 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 92 KB | |
6 items
|