タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRQP0272KA-B |
Pkg. Previous Code | P272GP-50-MMU |
JEITA Standard | P-HFQFP272-36x36-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HFQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7668 |
Lead Count | 272 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 36mm |
幅 | 36mm |
Thickness | 3.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 36 x 36 x 3.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 199 KB | |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB | |
Carrier/Package | PDF 204 KB | |
Carrier/Package | PDF 209 KB | |
Carrier/Package | PDF 48 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 47 KB | |
7 items
|