タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0108GB-A |
Pkg. Previous Code | S108S1-80-YHC-1 |
JEITA Standard | P-LFBGA108-11x11-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8005 |
Lead Count | 108 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11mm |
幅 | 11mm |
Thickness | 1.66mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 11 x 11 x 1.66 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 316 KB | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
Carrier/Package | PDF 24 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 17 KB | |
5 items
|