タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PVLG0100JA-A |
Pkg. Previous Code | P100FC-65-BP1 |
JEITA Standard | P-VFLGA100-7x8-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | VFLGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8013 |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8mm |
幅 | 7mm |
Thickness | 0.9mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 7 x 0.9 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 200 KB | |
Carrier/Package | PDF 63 KB | |
Carrier/Package | PDF 172 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 15 KB | |
5 items
|