タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLLG0048JA-A |
Pkg. Previous Code | P48FC-65-AP1 |
JEITA Standard | P-LFLGA48-5x6-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LFLGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8020 |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6mm |
幅 | 5mm |
Thickness | 1.21mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6 x 5 x 1.21 |