タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRQJ0044DC-A |
Pkg. Previous Code | P44L-50A1-4 |
JEITA Standard | P-QFJ44-16.58x16.58-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | QFJ |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8059 |
Lead Count | 44 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 16.58mm |
幅 | 16.58mm |
Thickness | 4.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 16.58 x 16.58 x 4.6 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 211 KB | |
Carrier/Package | PDF 136 KB | |
Carrier/Package | PDF 188 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 10 KB | |
4 items
|