タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRQP0120GB-A |
Pkg. Previous Code | P120GD-80-5BB-4 |
JEITA Standard | P-QFP120-28x28-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | QFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8072 |
Lead Count | 120 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 28mm |
幅 | 28mm |
Thickness | 4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 28 x 28 x 4 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 187 KB | |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB | |
Carrier/Package | PDF 172 KB | |
Carrier/Package | PDF 200 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 13 KB | |
6 items
|