タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRDP0016BA-A |
Pkg. Previous Code | P16CS-70-CAB-1 |
JEITA Standard | P-SDIP16-0300-1.78 |
Package Status | Active |
Package Type | SDIP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8140 |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 17.37mm |
幅 | 6.6mm |
Thickness | 3.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 17.37 x 6.6 x 3.6 |