タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSB0028DA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S28G5-50-7JD1-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(2)28-0400-1.27
Package Status
Active
Package Type
TSOP(2)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8247
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 204 KB
Carrier/Package PDF 236 KB
Carrier/Package PDF 71 KB
Carrier/Package PDF 74 KB
Carrier/Package PDF 198 KB
Carrier/Package PDF 196 KB
Carrier/Package PDF 193 KB
Carrier/Package PDF 39 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
9件