タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | TLBG0071GA-A |
Pkg. Previous Code | P71F9-80-BS1 |
JEITA Standard | T-LFBGA71-7x11-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | T-LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8355 |
Lead Count | 71 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11mm |
幅 | 7mm |
Thickness | 1.21mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 11 x 7 x 1.21 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 218 KB | |
Carrier/Package | PDF 292 KB | |
Carrier/Package | PDF 182 KB | |
Carrier/Package | PDF 198 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 20 KB | |
6 items
|